化学品アプリケーションで有害または有毒な流体を移送する場合、業界で最高の製品を信頼する必要があります。Gates の酸性化学品ホースは、ほとんどの腐食性の高い流体に耐えるように設計されており、強酸性アルカロイド流体、有害廃棄物、溶剤、および石油にも優れた耐久性を発揮します。Gates は、1,400を超える工業用の酸性化学品ホースとアセンブリーを提供しています。化学品アプリケーションに適したホースの選択についてサポートが必要な場合は、Gates の担当者にお問い合わせください。
Ag Master® スプレーは、水や油性の殺虫剤や除草剤の希釈液を、芝生や木などに散布する際に使用する軽量で柔軟性に優れた、使いやすいホースです。
すべての部品を表示詳細を表示Chem Master® 炭化水素 ドレインホースは、炭化水素の精製アプリケーションで保管タンクやコンテナ船を洗浄する際に発生する高温の液体残留物のドレイン作業用の専用ホースです。
すべての部品を表示詳細を表示ディーゼル排気液(DEF)タンク移送ホースは、DEFのハンドリングや移送の需要を満たす最高品質の構造を特長としており、DEFタンクの特定の充填機能向けに製造されています。
すべての部品を表示詳細を表示Black Gold® ABS Chemical Plus XLPE ホースは、供給船から海上掘削リグまたはプラットフォームへの化学品の移送に適しています。
すべての部品を表示詳細を表示