ターボチャージャーは、その優れた燃料効率と性能によって、米国の自動車市場を支配しています。Gatesはフォルクスワーゲン、アウディ他のフリート車両向けの吸気ターボチャージャーホースの第一人者です。Dodge Ram、Chevrolet Duramax、Ford Super Duty用のシリコンホースのコンプリートキットや、あらゆるターボチャージャーアプリケーション用のクランプキットを製造しています。当社のターボシステムは、オイルの浸透と高温条件に対する抵抗に優れ、お客様の車両とフリートシステムの連続運行距離を大幅に延長します。
Gates®のOE仕様の成形ターボチャージャーホースは、信頼性の高いエンジン接続を実現するようにデザインされ、最大の補強層、耐久性、および強度のためのマルチレイヤ―構造を特長としています。
すべての部品を表示詳細を表示Gates®ターボチャージャーホースは、吸気口とターボチャージャーとをつなぐ短く柔軟な接続配管として使用するために、特別にコンパウンド配合されています。ターボチャージャー排気口への使用も可能。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのターボチャージャーパイプキットは、高い基準に基づいた品質と耐久性で製造されており、OEコンポーネントの直接交換を可能にするために必要なすべての部品を提供いたします。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのターボーチャージャーホースキットは、ターボチャージャーホースシステムを完全に交換する必要がある際のワンストップショップです。
すべての部品を表示詳細を表示ターボチャージャー・リデューサーホースの特長は、必要に応じて適応するステンレス鋼製の圧力保持リングを備えた、シリコンコーティングのメタアラミド繊維です。
すべての部品を表示詳細を表示クラス8およびヘビーデューティのディーゼルエンジン用の仕様になっています。マルチハンプ(こぶ)設計により、振動を絶縁し、回転の衝撃を吸収します。
すべての部品を表示詳細を表示