エンジンを始動する前に、Gates燃料ホースを装備してください。当社の燃料ラインホースは、燃料効率が高く環境に優しい最先端設計なので、エンジンが優れた出力で動作します。
耐久性や耐燃料性に優れた合成オイルで作られた4219BG Barricade®燃料ホースは、幅広いアプリケーションでさらなる耐久性、構造、柔軟性を提供するためにスパイラルの繊維で補強されています。
すべての部品を表示詳細を表示あらゆる燃料噴射アプリケーションに適合する4219BF Barricade®燃料噴射ホースは、特許取得済みのGreenShield®バリア技術を利用して、より向上した環境保護とより優れた燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示店舗やショップに最適なこのGatesマーチャンダイザーは12リールの燃料ホースと、異なるサイズのウォッシャー液吸引ホースを揃えています。
すべての部品を表示詳細を表示現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade® Carburetionホースは、Gatesの特許取得済み5層Greenshield®技術を使って製造され、卓越した性能と燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示Gates Barricade船舶燃料ラインホースは、米国沿岸警備隊クラスA1-15タイプR1の承認を受けており、CARBとEPAに準拠し、多種燃料やバイオ燃料アプリケーションに適合します。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade®燃料噴射ホースは低透過性の多種燃料との適合性があるホースで、Gatesの5層GreenShield®バリア技術によって、実質的に燃料蒸気損失を排除します。
すべての部品を表示詳細を表示現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricade® Carburetionホースを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。
すべての部品を表示詳細を表示Barricade®燃料噴射ホースは、Gatesの特許取得済み5層Greenshield技術を使って製造され、卓越した性能と燃料効率を提供します。
すべての部品を表示詳細を表示弊社の標準燃料およびオイルホースは、低圧油圧オイル、エンジンオイル、タンクベント、クランクケースベント、クーラントボトルにも適合しています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのサブマージ燃料ラインホースは、ガソリン、アルコール混合ガソリン、エタノール、バイオディーゼル、ディーゼル燃料などを含む、複数の種類のガソリンと燃料に完全に浸漬した状態で、可動および定置用途で活用できます。
すべての部品を表示詳細を表示Gates®ヒーターホースおよび燃料ラインコネクターは、独自のシングルバーブ設計を使用し、シングルまたはデュアル内径ホース間のシール性を向上しています。
すべての部品を表示詳細を表示