高圧。高インパルス。高性能。それがGatesのスパイラルワイヤーホース、カップリング、アクセサリーです。パワフルな機器と土工機械向けに設計されています。4層または6層のらせん状のワイヤー補強層により、優れたキック抵抗と耐摩耗性を提供し、最も過酷な作業条件下での耐久性と長期にわたる性能を実現します。
極端な高圧、低温の油圧用途に推奨され、生分解性のある油圧作動油と親和性があります。
すべての部品を表示詳細を表示極端な高圧、低温の油圧用途に推奨され、生分解性のある油圧作動油に適合します。
すべての部品を表示詳細を表示MC420 加締機で 20EFG4K を加締めするための特別な -20 カップリング。
すべての部品を表示詳細を表示高圧スパイラルワイヤホース用のノンスカイブ カップリングデザインにより、高速でオーダーメイドのアッセンブリーが可能です。
すべての部品を表示詳細を表示極端な高圧、低温の油圧用途に推奨され、生分解性のある油圧作動油に適合します。
すべての部品を表示詳細を表示静油圧式トランスミッションなどの極端な高圧および高インパルスを伴う用途に推奨されます。
すべての部品を表示詳細を表示Gates®GlobalSpiralカップリングは、超高圧、高インパルス スパイラルワイヤー油圧ホース用途に優れたパフォーマンスを提供します。
すべての部品を表示詳細を表示ロングウォールマイニングや天盤サポートに使用される高圧油圧製品ラインに適しています。石油系または水性エマルジョン液に適応。
すべての部品を表示詳細を表示