山道を運転している場合でも、農地でトラクターを牽引している場合でも、Gates の空調ホース、システム、およびアセンブリーを使用すれば、汗をかかずに済みます。すべての Gates A/C コンポーネントを業界で最も厳しい基準に合わせて設計し、エネルギー効率が高く、環境的に安全な空調ホースとカップリング ソリューションを構築し、熱、湿気、およびオゾン腐食性に耐え、システムの寿命を最大限に延ばします。用途に最適なホースとアセンブリーを判断するのにサポートが必要な場合は、Gates のアプリケーションと製品の専門家がいつでもお手伝いします。
Gates PolarSeal ® II AC カップリングは、Gates PolarSeal ® II空調ホースと併用し、加締め継手で空調アッセンブリーを組み立てるために設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示PolarSeal® I ホースは、トラクター、建設トラック、移動式 / 固定式冷凍ユニットなどの自動車の空調および工業システムにおけるアプリケーション向けに設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示Gates® PolarSeal®空調ホースおよびカップリングは、保証された耐用年数の間使用し、最高の最も信頼性の高い性能を実現するよう設計されたものです。
すべての部品を表示詳細を表示PolarSeal®II ホースは、PolarSeal®II シリーズの一部として開発されたもので、通学用バスや輸送バス、RV、リムジン、その他の重機車両での使用が推奨されています。
すべての部品を表示詳細を表示