アプリケーションに正確に適合したホース圧力を備える油圧ホースによって、生産の最大化とダウンタイムの最小化を可能にします。すべてはGatesのエンジニアリングによるホースの最適なデザインと材料構成によってもたらされます。Gatesのテキスタイル編組補強油圧ホースは軽量で柔軟性があり、低圧または中圧の油圧用途に適しています。低圧ホースの使用圧力は300psi未満、中圧ホースは最大3,000psiまでの使用圧力に対応します。
油圧オイルのライン、ヘビーデューティ トランスミッション オイルクーラー ライン、グリコール不凍液に推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示高温のトランスミッション オイルクーラー ライン、加圧ホット油圧リターンライン、およびターボチャージャー給油ラインに推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示Gates MultiMaster®GMV®MegaFlex®は、燃料、油圧リターン、クーラント、水の4種類の産業用途向けに設計されており、優れた性能と究極の柔軟性を備えています。
すべての部品を表示詳細を表示吸引ラインまたは低圧リターンラインの石油系および水系の油圧作流体に推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示高温で低圧油圧オイルのライン、ヘビーデューティ トランスミッション オイルクーラー ライン、グリコール不凍液に推奨致します。
すべての部品を表示詳細を表示D.O.T. 型式 A1 フィールド取付可能カップリングは、Gates C5E ホースに適合し、エアブレーキ、パワーステアリング、トランスミッション オイルクーラー、および高温油圧ラインの組み立てを加締機なしで簡単に行えます。
すべての部品を表示詳細を表示事前加締めされたソフトシェル付きのGates®低圧カップリングは、低圧の油圧装置吸引ラインおよび低圧リターンラインのホースとの使用に特化して設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのブラスロックオンカップリングは、中低圧力アプリケーションにおける燃料ライン、流体ライン、または真空ライン向けの、当社のLOCやLOLホースと共に使用します。
すべての部品を表示詳細を表示