Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión y de alto calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Fabricados para cumplir o superar las especificaciones de equipo original en función, forma y ajuste.
Piezas # | RC105 |
---|---|
Producto # | 7410-30005 |
Descripción | RC105 RADIATOR CAP |
Presión nominal (psi) | 7.25 |
Altura (pulgadas) | 0.94 |
Altura (mm) | 24 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 2.76 |
Diámetro exterior (mm) | 70 |
Peso (libras) |
---|