La Fuel Master™ XTreme™ es una manguera “de primera categoría” diseñada específicamente para la transferencia de gasolina comercial, combustibles diésel, aceites y otros productos del petróleo así como el biodiésel, mezclas de biodiésel, etanol y mezclas de etanol. Ideal para camiones cisterna, carga en terminal, operaciones en planta y uso en campos petrolíferos. El tubo de alta resistencia al crudo permite el contacto continuo con derivados del petróleo que contengan hasta un 60 % de contenido de aromáticos.
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|