Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera con malla trenzada de alambre de acero G2H - EN 853 2SN - Temperatura alta

    Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y de alta presión, como compartimentos de motor, fundiciones, etc. Cumple o supera los requisitos de la SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 y EN 853 2SN. Conexiones: Acoplamientos Tipo T conectorizables (-20 y -24), acoplamientos GlobalSpiral™ (-20), acoplamientos GlobalSpiral™ Plus (-24 y -32), acoplamientos MegaCrimp® (-20), acoplamientos Stainless Steel B.

    • La manguera G2H es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo y ésteres de fosfato.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: Testada a 600 000 ciclos de impuso, 3 veces mayor que los estándares del sector.

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)

    Características y beneficios

    • -20 Validada con MegaCrimp™; (-12 a -20) con GlobalSpiral™ Plus.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.
    • Revestimiento: Negro. Homologación MSHA.
    • Rango de temperatura:
      • Constante:
        • de -40°C a +135°C
        • de -40°F a +275°F
      • Intermitente:
        • +149°C
        • +300°F
    • Tamaño: de 1,1/4" a 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento