Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de alambre en espiral EFG6K: 420 Bar

    Recomendada para aplicaciones de presión extremadamente alta y de altos impulsos, tales como transmisiones hidrostáticas. La EFG6K está diseñada para cumplir o superar todos los requisitos de las especificaciones de la SAE 100R15 y los requisitos de rendimiento de la EN 856 4SP (-6, -8, -10 and -12), EN 856 4SH (-12, -16, and -20), e ISO 3862 Tipo R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24). La 12EFG6K cumple la ISO 18752 Grado D. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos GlobalSpiral™ MAX Pressure, acoplamientos Stainless Steel S (-6 hasta -20).

    • La manguera EFG6K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: probada en laboratorio durante 1 000 000 de ciclos de impulsos con un 50% del radio de curvatura de acuerdo con la norma SAE 100R15 (excepto -32).
    • Extremadamente flexible

    Características y beneficios

    • De -6 a -20 validada con GlobalSpiral™; -24, -32 con GlobalSpiral™ Maximum.
    • Hasta el 40 % del radio de curvatura según la norma EN 856 4SP/4SH bajo la presión de trabajo.
    • La EFG6K MegaSpiral™ está clasificada a 1/2 del radio de curvatura de la SAE 100R15.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.
    • Aprobaciones tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS.
    • 6000 PSI de presión constante para todos los diámetros internos.
    • Revestimiento: Homologación MSHA.
    • Rango de temperaturas:
        • de -40°C a +121°C
        • de -40°F a +250°F
    • Tamaño: de 3/8" a 2".
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento