Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de silicona curvada de 90º FleetRunner™

    Esta manguera de silicona curvada de 90° garantiza un excelente rendimiento en entornos con temperaturas altas, ofrece una alta durabilidad y un bajo mantenimiento, y está hecha de un material blando y flexible. Su forma se adapta a la configuración del sistema de refrigeración que a menudo se ve en los vehículos para trabajos pesados de hoy en día.

    • Varias capas de material de silicona de primer grado.
    • Material resistente a altas temperaturas que cumple o supera las especificaciones de equipos originales.
    • Supera los requisitos de la normativa SAE J20R1, clase A.
    • Rango de temperaturas: de -50°C a +180°C (de -58°F a +356°F).

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)

    Características y beneficios

    • Cobertura azul estándar en el sector para identificación fácil.
    • Refuerzo: Trenzado de poliéster, que no se ve afectado por penetración de refrigerantes y calor.
    • Tubo: Extra grueso y elástico, que evita fugas de agua fría y endurecimiento por el efecto del calor.
    • Revestimiento: Resistente a refrigerantes, ozono, intemperie, luz solar y temperaturas ambiente extremas.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento