性能を高める。メンテナンスを簡素化する。車両ハンドリングを向上させる。フリートやヘビーデューティ車両からビンテージカーまで、Gatesのパワーステアリングホースは、卓越した振動吸収力、漏れ耐性、高温環境における性能維持を通してステアリングシステムを支えるようデザインされています。
パワーステアリングシールキットのコンポーネントは、OEM品質の素材で作られており、簡単で正確な取り付けのために簡潔な説明書が付属しています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesの自動車用アダプタは、アルミ、ブラス、銅、スチール配管と共に使用し、自動車用オイルフィルター、キャブレター、パワーステアリングと燃料ライン、トランスミッションオイル クーラーライン、およびドレーンプラグの接続に使用できます。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのパワーステアリングカップリング製品は、パワーステアリングホースと併用するよう特別に設計されたもので、パワーステアリングホース接続向けの漏れのないソリューションを提供します。
すべての部品を表示詳細を表示パワーステアリング修理シャフトシールキットコンポーネントはOEM品質の材料で作られており、分かりやすい説明書が添付されています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのパワーステアリング修理ポンプシールキットのコンポーネントは、OEM品質の材料で作られており、また読みやすい説明書が付属しているので、個々の部品を調達するストレスがなく、高品質で完全な修理を行うことが可能です。
すべての部品を表示詳細を表示広範な現場検証と試験により、Gatesの広範なパワーステアリング圧力およびリターンラインアッセンブリー製品は、適合度や形状、品質、機能でOEアッセンブリーと同等かそれを上回っています。
すべての部品を表示詳細を表示スチールパイプ配管は、スチールパワーステアリングおよびトランスミッションオイルクーラーアプリケーションに使用されます。
すべての部品を表示詳細を表示