車両はエンジンの性能に依存しています。エンジンはクーラントホースの性能に依存しています。複雑な機械の重要な部品を交換または構成する必要がある場合は、カスタマイズされたクーラントホースで高容量、高性能のソリューションを提供する Gates にお任せください。工業用、商業用、住宅用、自動車の用途に合わせて、カスタマイズされたクーラントホースを製造するので、Gates のパワーでエンジンを稼動させ続けることができます。
45°シリコン製 クーラントホース エルボーベンドは、柔らかく柔軟な材料を使用し、高温環境下でのヘビーデューティーアプリケーションで優れた性能を発揮します。
すべての部品を表示詳細を表示90°シリコン製 クーラントホース エルボーは、高熱の発生元(排気、ターボの高温側面など)に近い場所、および空気の流れが限られるエンジン回りでのヘビーデューティアプリケーションに適しています。
すべての部品を表示詳細を表示Gates® Vulco Flex® IIラジエータークーラントホースは柔軟で耐久性の高い丸みのあるホースで、ほぼどの方向に曲げることができるように設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示乗用車と小型トラックでの使用を対象とした Safety Stripe® ヒーターEPDMホースは、ほとんどのクーラント、非オイルベースクーラント添加剤、冷却システムの高圧の影響を受けません。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのシリコンクーラントホースは、熱くなった際に優れた性能を発揮するように設計された高品質の4層シリコンホースです。
すべての部品を表示詳細を表示シリコンヒーターホースはシリコン製で、耐熱性のアラミド繊維コードで補強されているため非常に耐久性が高く、ラジエーター、ヒーター、その他クーラント移送ホースでの使用など高温アプリケーションに適しています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesの小内径成形クーラントホースは、工場成形されたOEMスタイルのホースで、クーラント、水、エアのアプリケーションに使用でき、船舶アプリケーション向けに承認を受けています。
すべての部品を表示詳細を表示Gatesのストレートシリコンクーラントホースは、極端な周辺温度および放射温度条件に対応する超長寿命のシリコンゴムによって、非常に高温のラジエーター、ヒーター、およびクーラント移送アプリケーション向けに設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示長期の使用に耐える高性能のクーラントホースを必要とするアプリケーションの場合、Gatesのシリコンエンジンクーラントホースは、極端に熱い環境または寒い環境の両方で優れた性能を維持します。
すべての部品を表示詳細を表示Gates® Wire Inserted Green Stripe®ホースは、要求の厳しいヘビーデューティのクーラント/エアアプリケーション向けに設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示GatesのデュアルI.D.成形ヒーターホースは、乗用車、小型トラック、内径変化が必要とされるその他のアプリケーションで、耐久性が高く長持ちするOE品質の性能を実現するように設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示クーラントホースプレミア Blue Stripe™ 4175SCは、上部、下部、バイパス、ヒーター、およびその他のクーラントアプリケーションに推奨され、バックリング、曲げることによる変形、または接続部への負担を生じることなく取り付けられます。
すべての部品を表示詳細を表示クーラントホースプレミア Blue Stripe™ 4230SBは、上部、下部、バイパス、ヒーター、およびその他のクーラントアプリケーションに推奨され、バックリング、曲げることによる変形、または接続部への負担を生じることなく取り付けられます。
すべての部品を表示詳細を表示冷却システムの高圧、ほとんどのクーラント、非オイルベースのクーラント添加物の影響を受けないFirewall®ヒーターホースは、最大限の耐久性のために設計された高度にヘビーデューティなホースです。
すべての部品を表示詳細を表示FleetRunner®クーラントホースは、極めて過酷なフリートで試験済みで、最も要求の厳しい運転環境にも耐えることができるOE品質のフィット性、機能、形状を備えています。
すべての部品を表示詳細を表示当社の革新的なエンジンクーラント ソフトウォールホースは、ラジエーター、ヒーターホース、または短いコネクターのアプリケーションにおける交換のための優れたソリューションです。
すべての部品を表示詳細を表示ヘビーデューティ繊維で補強した高性能ホースソリューションは、水の循環、ディスチャージライン、熱交換器、直線湿式排気接続など、幅広い種類のアプリケーションでの作業をサポートします。
すべての部品を表示詳細を表示Green Stripe®4層ヘビーデューティクーラントホースは、固定式エンジン、建設機器、オフロード車両アプリケーションにみられる厳しい動作条件下で使用します。
すべての部品を表示詳細を表示