Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Hydraulikschlauchleitungen für anspruchsvolle Anwendungen

    Tiefbohrungen, technologisch anspruchsvolle Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen und starke, vertikal und horizontal auftretende Kräfte während des Bohrprozesses erfordern, dass Ihre Schlauchleitungen unter extrem schwierigen Arbeitsbedingungen Leistung erbringen. Deshalb bietet Gates eine komplette Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für Ihre anspruchsvollen flexiblen Schlauchleitungen in der Öl- und Gasindustrie an. Dazu gehört:

    Black Gold® Hochdruck-Öl- & Gas-Schlauch für Energie, Exploration und Extraktion, Plus Hydraulik- & Industrie-Schlauch

    Unsere Schlauchleitungen werden mit bis zu 15.000 psi Betriebsdruck bewertet, und so ausgelegt, dass sie die strengen Leistungsanforderungen nach API 7K und API 16C sowie viele anwendungsspezifische und regulatorische Normen erfüllen oder übertreffen. Erforscht, entworfen, geprüft und hergestellt in den USA und anderen weltweiten Standorten, können maßgeschneiderte Gates-Schläuche Ihrem Bedarf entsprechend hergestellt und geliefert werden, - und das in Notfällen auch kurzfristig.

    Vor Ort – Service

    Im Rahmen unseres Gates Service besucht Sie ein Schlauchspezialist von Gates, um die vollständigen Anwendungsanforderungen (inkl. Risikobewertung) Ihrer Schlauchleitungen aufzunehmen. Dies beinhaltet eine Inspektion der Verlegung der kritischen Schläuche, eine Aufnahme & Analyse Ihres Schlauchsortiments und eine Empfehlungen zu Ihrer hydraulischen Wartung & Instandhaltung. Im Anschluss bieten wir Ihnen eine detaillierte Auflistung Ihrer Schlauch- Stücklisten pro Standort, um eine dauerhafte Übereinstimmung mit den vorgegebenen Normen & Sicherheitsrichtlinien zu unterstützen. Dies beinhaltet u.a. empfohlene Austauschintervalle, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.  

    Technische Standorte für flexible Hochdruck- Schlauchleitungen

    Unsere Technik- und Serviceniederlassungen befinden sich weltweit in den wichtigsten Regionen der Erdölförderung & Raffination, um die Anforderungen unserer Kunden und Händler vor Ort zu erfüllen. Wir bieten Ihnen eine kurzfristige Herstellung zertifizierter Schlauchleitungen mit Zubehör nach Kundenspezifikation, insbesondere zum Einsatz in Bohr-, Zementierungs-, Lade- und Transferanwendungen, sowie kritische Sicherheitssysteme wie zum Beispiel BOP oder Löschwasserbereitstellung. Dabei unterstützen Sie unsere qualifizierten Fachingenieure, Logistik- und Qualitätsexperten, um Ihre alltäglichen Herausforderungen zu meistern und dadurch Ihre Produktivität zu optimieren.

    MobileCrimp®

    Gates bietet eine Bandbreite an leichten, und vielfältig einsetzbaren Schlauchpressen, die Ihnen eine leichtere Wartung und Instandhaltung vor Ort ermöglicht und Sie bei der Erstellung von Hydraulikschlauchleitungen in Herstellerqualität unterstützen. Gates Schlauchpressen unterstützen Sie darin, Zeit zu sparen und die Effizienz Ihrer Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu verbessern, anstatt Stunden oder Tage auf extern konfektionierte Leitungen warten zu müssen.

    Hydraulische Reinigung von Schlauchleitungen

    Um den reibungslosen, sicheren und effizienten Betrieb der Schlauchleitungen sicherzustellen bietet Gates Ihnen eine hydraulische Leitungsreinigung vor Ort. Dieses Verfahren reinigt, entfernt Schadstoffe & Verunreinigungen aus Ihren Leitungen und unterstützt Sie beim Verschleißmanagement Ihrer Leitungen & Hydrauliksysteme.