Gatesのホースクランプとカップリングは、最も厳しいSAE要件を満たすか、それを上回っており、既存のGatesホースとアセンブリに最適な状態でフィットするように設計されています。当社のフルードパワー製品は、圧力の大小を問わず、ヘビーデューティ用途で最大限のフレキシビリティーと鉛防止を実現します。仕事を問わず、Gatesではお客様やそのチームに負けないくらい懸命に働くホースソリューションをご用意しております。
耐久性を備えた200シリーズのステンレススチールバンドとネジハウジングで作られたSuper Hexクランプは、超強度構造の最高品質のクランプです。
すべての部品を表示詳細を表示OEMテンショナーサプライヤーが製造元の高品質のアルミニウム製冷却システムコネクター。クーラントをテンショナーからエンジンへと運びます。
すべての部品を表示詳細を表示Green Stripe®とGreen Stripe®のヘビーデューティ定張力クランプは、より大きく、ヘビーゲージで精度成形されたスプリングウォッシャーを特長とし、自動車、トラック、およびバスの冷却システムやターボチャージャーにより信頼できるシールを提供するための高いレートのバンド張力と調整力を実現します。
すべての部品を表示詳細を表示Green Stripe®ヘビーデューティTボルトクランプは、振動が激しい環境でより大きな直径の用途に使用して、ホースの接続部で液体または空気をシールするように設計されています。
すべての部品を表示詳細を表示GatesのGreen Stripe®ステンレス製クランプは、産業用機械や腐食が問題になる用途に最適なソリューションです。
すべての部品を表示詳細を表示大型トラック、バス、および運搬用機器の用途向けに設計されているGates Green Stripe®シリコンホースクランプは、シリコンホースをしっかりクランプしホースカバーの抜けを防止します。
すべての部品を表示詳細を表示ホースアッセンブリー向けに設計されているGates® PowerGrip® SBクランプはメンテナンスフリーで耐久性に優れたホースクランプで、円形以外の継手や用途を含むあらゆる形状のホースとハウジングの動的張力を維持し、増し締めすることなく漏れをしっかり防止します。
すべての部品を表示詳細を表示Gates®ヒーターホースおよび燃料ラインコネクターは、独自のシングルバーブ設計を使用し、シングルまたはデュアル内径ホース間のシール性を向上しています。
すべての部品を表示詳細を表示PowerGrip®SBクランプ切断機を使用すると、ホースを損傷することなくPowerGrip®SBクランプを簡単に取り外すことができます。刃をクランプの下に滑り込ませて、簡単に取り外しができるように絞ります。
すべての部品を表示詳細を表示手の届きにくい場所の接続に最適なQuik-Lok™ヒーターホースコネクターは、OE品質を提供し、乗用車や小型トラックでの交換用ヒーターホースの接続をより素早く簡単にします。
すべての部品を表示詳細を表示