제품
  • 제품
  • 내용
    표시되는 제품 이미지는 그림일 뿐이므로 제품이 정확하게 표시되지 않았을 수도 있습니다.

    Polyflex™ 벨트

    Gates Polyflex™ 벨트는 부족한 공간에서 다목적 동력 전달 솔루션을 제공합니다. 고유한 60° 각도의 폴리우레탄 구조가 기존 V-벨트보다 더 좁은 공간에서 더 빠른 속도로 더 큰 부하를 전달합니다. 이러한 상폭 3mm ~ 11mm의 컴팩트하고 강한 벨트가 더 많은 동력을 전달하고 높은 속도비를 제공합니다. Polyflex™는 빠른 회전 속도를 가진 극도로 작은 직경의 풀리와 매우 컴팩트한 운전에 적합합니다. 벤치형 밀링 머신, 선반가공, 목재 및 금속 가공용 기계의 스핀들 구동, 컴퓨터 주변기기, 소형 송풍기 등과 같이 제한된 장소에서 고성능과 원활한 작동이 필요한 기계설비 및 가공설비를 사용하는데 매우 적합합니다.

    • 피로, 마모, 오존 및 대부분의 환경 조건에 대한 저항성을 가진 고강성 폴리우레탄 화합물(HMPE).
    • 각 재료층의 겹침부분을 제거한 정밀 사출 형상으로 저진동 작동이 가능합니다.
    • 온도 범위: -54°C ~ 최고 85°C (-65°F ~ 최고 185°F).

    작은 공간을 위한 큰 힘.

    Polyflex™ 벨트는 다양한 소형 정밀 V-벨트 적용시스템에 최대 동력을 전달하도록 특별히 설계되었습니다. 벨트의 Rib는 소형 구동 풀리에서 굽힘 응력을 줄이도록 설계되었으며, 60° 각도의 구조가 균일한 하중 분배를 가능하게 합니다. 이것은 축 속도 10,000rpm을 초과하는 고성능, 정밀 적용 분야에서 사용할 수 있습니다.

    특징 및 이점

    • 60° 각도는 항장 부위에 더 나은 지지를 하며, 더 균일한 하중 분배를 제공합니다.
    • 기존 고무재질 벨트로는 불가능한 자유로운 설계와 공간 절약.
    • 배면의 Rib 형태는 더 나은 측면 안정성을 제공하며 굽힘 응력을 완화합니다.
    • 폴리우레탄이 열, 화학 약품 및 오일에 매우 강한 저항성을 제공합니다.
    • 벨트 Re-Tensioning을 적게하여 유지보수 비용이 적습니다.
    • 인장 심선에 대한 향상된 접착성.
    • 컴팩트 구동 장치에서 긴 벨트 수명을 제공합니다.

    재질의 차이.

    모든 게이츠 동력 전달 제품은 최첨단 재료 과학과 제조 공정을 통해 제조됩니다. Gates Polyflex™ 벨트는 단열의 이음새가 없는 구조의 독특한 자체 제작 공정을 통해 정밀하게 사출됩니다. 고밀도 폴리우레탄(HDPE) 화합물 구조가 강도, 굴곡성 및 고온내성이 조합된 재료 특성을 제공합니다. 그 결과 우수한 부하전달 용량, 다양한 적용 및 내구성을 가진 정밀 적용설비용 벨트가 탄생했습니다.

    Resources