제품
  • 제품
  • 내용

    HVAC(공조화기술)

    HVAC 시스템이 모든 실내 환경에서 작동할 수 있도록 지원합니다.

    Gates의 난방, 환기, 공조화(HVAC) 동력 전달 솔루션을 통해 학교에서 중소기업에 이르기까지 거의 모든 건물에 에너지 효율적인 안락함을 제공합니다. 당사의 업계 전문가와 적용 엔지니어 팀은 고장 시간을 최소화하고, 에너지 비용을 절감하며, 정비를 줄이는 솔루션을 지속적으로 개발합니다.

    Gates belt on HVAC system

    절감액을 높이고 냉각 비용을 절감하기 위한 HVAC 솔루션입니다.

    Gates 벨트 드라이브와 HVAC 시스템 솔루션은 동력 소비를 줄이고, 수리 및 교체 비용을 절감하며, 매년 셀 수 없이 많이 발생하는 정비 시간을 제거합니다. Gates HVAC 솔루션은 공기 처리 장치, 냉각기 및 냉각 타워, 냉동 시스템, 유체 냉각기 등을 비롯한 다양한 응용 장치를 구동합니다.
     

    • Poly Chain® GT® Carbon 벨트는 드라이브 수명 동안 높은 효율로 작동하여 전력 비용을 절감할 수 있습니다.
    • PowerGrip® 타이밍 벨트는 윤활 및 재인장 없이 작동하여 정비의 필요성이 거의 없습니다.
    • 폴리 체인 벨트는 윤활 및 재인장 없이 작동하여 유지관리의 필요성을 거의 제거합니다.
    • 높은 인장 안정성을 갖춘 프리미엄 EPDM 벨트는 최대 섭씨 121도의 광범위한 작동 온도에서도 정비를 줄이고 신뢰성을 높입니다.
    • Design Flex® Pro 소프트웨어는 Gates Design IQ으로 가능성 있는 솔루션을 분석하고 절감액을 계산하며 맞춤형 제작 시스템을 만듭니다.