閉じる
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Clean Master™ 高圧洗浄

    ヘビーデューティ サービスが必要な温水および冷水の高圧洗浄機に推奨されます。特殊な合成カバーで、高圧洗浄機の使用環境に対処します。食品加工、衛生、洗車の用途において、商用および工業用の高圧洗浄機で使用します。青色、グレー、赤色、黄色のカバーには傷跡が付きません。通常のサービス向けに実験室で試験済みです。動作温度が上昇すると、ホースアセンブリの耐用年数が短くなります。スチームホースには推奨されません。 推奨カップリング:MegaCrimp カップリング、ステンレス製Bカップリング

    • カバー:型式 C2(修飾ニトリル) 黒色、青色、グレーを用意しています。
    • 補強層:編組、高張力スチールワイヤー
    • チューブ:型式 C(ニトリル) 黒色 

    特長と利点

    • 常用圧力:1.3cm(21MPaおよび35MPa)、0.64cm~0.8cm~ 0.95cm(28MPaおよび42 MPa)
    • MegaCrimp™ カップリングで検証済み
    • 標準:EN 1829-2 を上回る。
    • 温度範囲:
        • -40°C ~ +121°C
        • -40°F ~ +250°F
    • 設計要素:3:1
    • 寸法:0.64cm~1.3cm