高品質の高温クーラント、水、および空気のアプリケーション。OAT(有機添加剤技術)エンジン流体に最適。PowerGrip™収縮バンドクランプと共に使用でき、過度の締め付けや締め付け不足を防ぐためのメモリを備えた、感熱式の熱可塑性物質で作られています。また、特定のアプリケーションに合わせてSAE 20R4 EC D-1に準拠し、顧客の仕様に適合するカスタムメイドの曲がりホースとしてもご用意できます。曲がりホースは、上部、下部、バイパス、ヒーター、およびその他のクーラントアプリケーションに推奨されています。バックリング、曲げることによる変形、または接続部への負担を生じることなく取り付けられます。