TUYAUX TRESSÉS TEXTILE, EMBOUTS ET FLEXIBLES

Avec la pression précise pour votre application, vos tuyaux hydrauliques peuvent maximiser la production et minimiser les temps d’immobilisation : tout commence par la bonne conception de tuyau et la juste composition des matériaux conçus par Gates. Les tuyaux hydrauliques Gates avec renforcement textile sont légers et flexibles pour vos application basse et moyenne pression. Avec des tuyaux basse pression fonctionnant à moins de 300 PSI et des tuyaux moyenne pression fonctionnant jusqu’à 3 000 PSI.

8 Articles
8 Articles