Les brides de raccordement présentent plusieurs avantages. Elles se connectent facilement car elles peuvent relier les flexibles directement aux ports sans recourir à des raccords et/ou des adaptateurs filetés, tout en offrant une grande robustesse lorsqu’elles sont soumises à de fortes contraintes. Conçues pour résister à des hautes pressions, aux à-coups et aux vibrations, elles constituent la solution la plus performante pour de nombreuses applications exigeantes. Elles représentent également la solution à privilégier pour les espaces confinés où il peut être compliqué de visser ou serrer de larges écrous. Ainsi, les demi-brides SAE sont souvent une alternative fiable aux adaptateurs classiques pour tubes ou flexibles. Nécessaire pour les brides code 61, code 62 et CAT.
N° de pièce | 08PA-FL |
---|---|
N° de produit | 7375-12460 |
la description | 08PA-FL |
Seuil de coupure C (mm) | 8.8 |
Longueur L (mm) | 38.1 |
Diamètre intérieur (pouces) | 0.5 |
Diamètre intérieur (mm) | 12.7 |
Poids (livres) |
---|