Gates® Polyflex™ Riemen bieten eine vielseitige Antriebslösung bei beengten Platzverhältnissen. Ihre einzigartige 60°-Winkel-Polyurethan-Konstruktion überträgt höhere Lasten bei höheren Geschwindigkeiten auf kleinstem Raum als herkömmliche Keilriemen. Dieser kompakte und starke Riemen mit einer nominalen Oberbreite von 3 mm bis 11 mm überträgt mehr Leistung und ermöglicht hohe Drehzahlverhältnisse. Polyflex™ ist geeignet für Riemenscheiben mit extrem kleinem Durchmesser und für kompakte Antriebe mit hohen Drehzahlen. Ideal für den Einsatz in Maschinen und Werkzeugmaschinen, die eine hohe Leistung und reibungslosen Betrieb auf engstem Raum erfordern, wie Tischfräsmaschinen, Drehmaschinenantriebe, Spindelantriebe für von Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computerperipheriegeräte, kleinen Gebläsen usw.
Teilenummer | 11M1150 POLYFLEX / 11M1150 |
---|---|
Produktnummer | 8904-01150 |
Beschreibung | 11M1150 POLYFLEX |
UPC | 072053224924 |
Querschnitt | 11M |
Bezugslänge (Zoll) | 45.28 |
Bezugslänge (mm) | 1150 |
Verzahnung | false |
Anzahl Rippen | 1 |
Bereich | 11M |
Obere Breite (Zoll) | 0.43 |
Obere Breite (mm) | 11 |
Winkel | 60 |
Spezifikationen | Cord Type: PES |
Dicke (Zoll) | 0.27 |
Dicke (mm) | 6.9 |
Märkte/Anwendungen | A partial listing of applications include machine tools, computer peripherals, medical equipment, library equipment, small appliances, blower drives and woodworking machines. |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Konstruktion | Banded |
Material | PU |
Empfohlen für | Contact the Gates Made-To-Order Metals Team. |
---|---|
Riemen-Anmerkungen | Single Sided, Smooth Inside, Notched Back Side, Temperature Range: -54°C +85°C (-65°F +185°F) |
Kundenverpackung | 50 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.068 |
Polyflex™ Riemen wurden speziell für die Übertragung maximaler Leistung bei einer Vielzahl von kleinen Präzisions-Keilriemenantrieben entwickelt. Die Rippen der Riemen sind so konzipiert, dass sie die Biegespannung an miniaturisierten Antriebskomponenten reduzieren, während ihre 60-Grad-Winkel-Konstruktion eine zusätzliche Unterstützung für eine gleichmäßige Lastverteilung bietet. Dies ermöglicht den Einsatz in leistungsstarken Präzisionsanwendungen mit Wellendrehzahlen über 10.000 U/min.
Jedes Gates Antriebsprodukt wird nach dem neuesten Stand der Materialwissenschaft und der Fertigungsverfahren hergestellt. Gates Polyflex™ Riemen werden im Präzisionsguss nach einem eigenen Verfahren hergestellt, das den Riemen in einer nahtlosen, einlagigen Schicht formt. Ihre HDPE-Verbundkonstruktion bietet Materialeigenschaften, die Festigkeit, Flexibilität und Hochtemperaturbeständigkeit vereinen. Das Ergebnis ist ein Riemen für Präzisionsanwendungen, der eine außergewöhnliche Tragfähigkeit, Anwendungsvielfalt und Langlebigkeit bietet.