Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    WIR STELLEN VOR:

    MEGASYS MXG 5K

    Der MXG™ 5K von Gates kann bei Betriebstemperaturen von bis zu 121 °C eingesetzt werden und ist mit GS-Armaturen bei mehr als einer Million Impulszyklen getestet. Damit übertrifft er die Anforderungen gemäß ISO 18752 350DC und SAE 100R13. Die Schläuche der Serie MXG™ 5K sind mit der Schlauchdecke XtraTuff™ Plus ausgestattet, die durch das materialwissenschaftliche Know-how von Gates, einen hervorragenden Ozonschutz und eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als bei unseren Standardschlauchdecken bietet.

    ERFAHREN SIE, WIE IHR

    UNTERNEHMEN MIT DEM MXG 5K PROFITIERT


    • Die Hydraulikschlauchtechnologie MEGASys MXG 5K wurde für ein Höchstmaß an Leistung, Zuverlässigkeit und Kompatibilität entwickelt; darüber hinaus verkürzt sie die Montagezeiten, damit Sie Tag für Tag neue Höchstleistungen erbringen und sich auf maximale Betriebszeiten verlassen können.
    • Dank der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieses Spezialschlauchs wird die Produktauswahl zu Ihrer leichtesten Übung: Der MXG 5K übertrifft die Leistungskriterien der Normen ISO 18752 350DC, SAE 100R13, EN856 R13 und ISO 3862 R13; die Größen -10, -12 und -16 entsprechen außerdem der Norm EN856 4SP.
    • Seine kompakte Konstruktion mit ausgezeichneter Flexibilität und geringerer Biegekraft ermöglicht einen schnelleren und ergonomischeren Einbau (die Biegekraft ist um 25 % besser und der Außendurchmesser um 5 % kleiner).
    • Die Gates-Schlauchdecke XtraTuff Plus gehört zur Standardausstattung der MXG-Serie und überzeugt insbesondere durch ihre Abrieb- und Ozonbeständigkeit – damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und Ihre Betriebskosten minimieren können.
    • Benutzerfreundliche Presslösungen, da mit Gates GS GlobalSpiral Kupplungen und Gates-Pressen kompatibel.
    • Der MXG™ 5K ist um 20 % leichter und dadurch insbesondere für Mitarbeiter, die täglich damit arbeiten, ergonomischer zu verarbeiten. Darüber hinaus steigt die Kraftstoffeffizienz Ihrer Maschinen, und das Transportgewicht wird reduziert. Die patentierte Xpiral-Konstruktion von Gates bietet selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen eine unübertroffene Leistung.

    INDUSTRIES & APPLICATIONS

    MUSTER ANFORDERN

     

    Bei Gates begrenzen wir nicht unsere Herausforderungen, sondern fordern unsere Grenzen heraus. Der Hydraulikschlauch MegaSys™ MXG™ 5K bietet noch mehr Leistung als Stahldrahtspiralkonstruktionen und ist dank der Gates-Materialtechnologie außerdem leichter und flexibler. 

     

    Die Schlauchdecke XtraTuff™ Plus des Schlauchs MXG 5K bietet die 25-fache Abriebfestigkeit herkömmlicher Schlauchdecken sowie eine beeindruckende Ozonbeständigkeit.

    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Gates meine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verarbeitet, um mir ein Muster des EPDM-Kühlmittelschlauchs zu senden. Datenschutzrichtlinie zu versenden.

    BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH BEZÜGLICH DES MXG 5K

     

    Wenn Sie mit einem Fachberater darüber sprechen möchten, wie der MXG™ 5K Sie in Ihren Anwendungen unterstützen kann, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten an.

    WIE KÖNNEN WIR HELFEN?
    Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    ÄHNLICHES PRODUKT: 

    MXG 4K

     

    ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN MXG 4K

    back-to-top-MXG 5k