Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    Clean Master™ Pressure Wash

    Empfohlen für Warm- und Kaltwasser-Hochdruckreinigungsgeräte, wenn eine Nutzfahrzeug-Wartung erforderlich ist. Speziell zusammengesetzte Decke zum Schutz beim Reinigungsbetrieb. Einsatz an Druckreinigungsanlagen für gewerbliche und industrielle Zwecke, in der Lebensmittelverarbeitung, Sanitärtechnik und Autowäsche. Blaue, graue, rote und gelbe Decken sind abriebfest. Laborgeprüft für den Normalbetrieb. Erhöhte Betriebstemperaturen verkürzen die Lebensdauer der Schlauchleitungen. Nicht empfohlen für Dampfschlauch. Empfohlene Armaturen: MegaCrimp-Armaturen, Edelstahl B-Armaturen.

    • Schlauchdecke: Typ C2 - modifiziertes Nitril. Verfügbar in Schwarz, Blau und Grau.
    • Einlage: Hochfestes Stahldrahtgeflecht.
    • Schlauchseele: Typ C (Nitril). Schwarz.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Betriebsdruck: 1/2" in 21 und 35 MPa; 1/4" bis 5/16" bis 3/8" in 28 und 42 Mpa.
    • Geprüft mit MegaCrimp™-Armaturen.
    • Standard: Übertrifft EN 1829-2.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +121°C
        • -40°F bis +250°F
    • Bemessungsfaktor: 3:1.
    • Größe: 1/4" bis 1/2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.