Der RFS-Schlauch wird für den Einsatz von Niederdruck-Pulverfeuerlöschmitteln im Bergbau, in der Forstwirtschaft und in Feuerlöschanlagen empfohlen.
Produktnummer | 4657-3315 |
---|---|
Beschreibung | 8RFSxRL100 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 7.1 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 180 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 8000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.5 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 12.7 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.8 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 20.3 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.5 |
Innendurchmesser (mm) | 12.7 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 140 |
Länge (m) | 101 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.8 |
Außendurchmesser (mm) | 20.3 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Red |
---|---|
Einlage | 1-braid, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Oil Resistant. |
Gewicht (kg) | 0.485 |
---|