Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Gates stützt sich auf über 110 Jahre Innovation auf dem Automobilmarkt und unsere gut etablierte globale Präsenz, um unser etabliertes Denken auf elektrifiziertes Denken umzustellen.

     

    Wir lassen uns von der Umwelt inspirieren und wenden sie auf Produktinnovationen an. Wir freuen uns, unsere Vision der elektrifizierten Zukunft mit Ihnen zu teilen und gleichzeitig die rechtlichen Schwierigkeiten zu bewältigen, die in der heutigen Branche vorherrschen.

    Die Wasserpumpen von Gates ThermalPro wurden speziell entwickelt, um die Energieeffizienz zu optimieren und gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit der Systeme, in denen sie eingesetzt werden, zu verbessern.

     

    Grundlegend für die technologischen Wirkungsgrade des ThermalPro Motors war unser durchdachter Entwicklungsansatz, bei dem unser internes Fachwissen in Materialwissenschaft und Technik zum Einsatz kam.

    Verwenden Sie unseren Kalkulator, um die passende Lösung für Ihre Anwendung zu finden

    EINFÜHRUNG IN DIE
    THERMALPRO-PRODUKTPALETTE

    DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON AXIALER FLUSS:

    • Skalierbare und modulare Leistung: 130 W bis 2,5 kW
    • Leichtes /kompakteres Design
    • Verbesserung des Wirkungsgrads um bis zu 30% gegenüber herkömmlichen Radialflussprodukten
    • Flexible Montage: Direkt oder am Gehäuse montierte Funktionen

    Laden Sie eine Einführung in die ThermalPro-Produktfamilie herunter und wählen Sie die CAD-Modelle für die für Ihre Anwendung benötigte Lösung aus.

     

    HERUNTERLADEN

     

    Gates bietet Lösungen, die auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten sind und komplette Entwicklungspartnerschaften mit unserer hauseigenen Technik, Analyse, Prüfung und Validierung unterstützen können.

     

    Dank unserer Erfahrung in der Systementwicklung ist das Team von Gates zuversichtlich, dass unsere technologischen Lösungen Ihren spezifischen Anwendungen erhebliche Vorteile bieten.

     

    Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, welche Vorteile die ThermalPro-Wasserpumpen von Gates für Sie haben können.