Erfahren Sie, wie Fortschritte bei Hydraulikschläuchen zu einer Leistung führen, die Ihnen einen außergewöhnlichen Nutzen bringen kann.
Entwickelt für außergewöhnliche Langlebigkeit, um Ihre Anlagen in den anspruchsvollsten Fluidtechnik-Anwendungen zu schützen.
MXT ist eine hydraulische Lösung, die leichter, stärker und flexibler ist als herkömmliche Hydraulikschläuche. Hergestellt mit einer dichten Drahtgeflechtverstärkung ist MXT ein universell einsetzbares Premiumprodukt, welches eine Leistung über dem Industriestandard bietet. Seine vielseitige Einsetzbarkeit ermöglicht es Ihnen, den Bestand zu konsolidieren und Ihnen genau den Schlauch zu liefern, den Sie benötigen, wenn Sie ihn benötigen.
Der XtraTuff Plus-Mantel auf dem MXT-Schlauch bedeutet, dass der MXT-Schlauch länger bei den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden kann. Er bietet eine verbesserte Ozonbeständigkeit und eine 25-mal höhere Abriebfestigkeit als Standard-Schlauchmäntel.
ID |
AD |
ND |
PD |
MIN. BIEGE RADIUS |
GEWICHT |
|||||
SCHLAUCH- WEITE |
DN |
“ |
“ |
mm |
PSI |
MPa |
PSI |
MPa |
mm |
kg/100m |
-4 |
6 |
1/4 |
0.56 |
14 |
6000 |
42.0 |
24000 |
168.0 |
40 |
30 |
-5 |
8 |
5/16 |
0.61 |
15.2 |
5500 |
38.0 |
22000 |
152.0 |
45 |
33 |
-6 |
10 |
3/8 |
0.68 |
17.1 |
4800 |
33.0 |
19200 |
132.0 |
65 |
39 |
-8 |
12 |
1/2 |
0.8 |
20.2 |
4000 |
27.5 |
16000 |
110.0 |
70 |
46 |
-10 |
16 |
5/8 |
0.95 |
24 |
3625 |
25.0 |
14500 |
100.0 |
100* |
57 |
-12 |
19 |
3/4 |
1.08 |
27.4 |
3100 |
21.5 |
12400 |
86.0 |
120 |
70 |
-16 |
25 |
1 |
1.38 |
35.1 |
2400 |
16.5 |
9600 |
66.0 |
150 |
100 |
* Hinweis: 10MXT erreicht einen Mindestbiegeradius (MBR) von 75 mm; 10MXT-XTP erreicht einen MBR von 100 mm. |